Digitale Zeitschaltuhren
All-in-one-Lösung
Hager Zeitschaltuhren
mit smarten Features
Kunden von heute möchten Zeitschaltuhren nicht nur am Gerät selbst, sondern auch mit ihrem PC, Smartphone oder Tablet programmieren können. Unsere digitalen Zeitschaltuhren nehmen den „Zeitgeist“ auf und verbinden bewährte Hager-Qualität mit vielen neuen Funktionen: von der smarten App Konfiguration und Übertragung via Bluetooth bis zur geospezifischen Steuerung von Beleuchtung oder Heizung.
Tages-, Wochen-, und Jahreszeitschaltuhr in einem
Die Multifunktions-Zeitschaltuhren beinhalten alle bewährten Funktionen, für die bislang mehrere Zeitschaltuhren nötig waren und erweitern diese um neue Features:
Einfache Konfiguration
per Smartphone, Tablet oder PC über Bluetooth-Schnittstelle und App
Viele Funktionen
Tages-, Wochen- und Jahresprogramm, Astromodus mit Geolokalisierung, Ausnahmenaufruf, Realtime-Clock
Kombinierbar mit
Helligkeitsfühler, Schalter/Taster (verdrahtet oder Funk)
Längere Lebensdauer
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme z.B. bei LED-Beleuchtung
Hohe Datensicherheit
Speicherung des Programms in der Hager Cloud (optional)

Multifunktionsuhren und Wochenschaltuhr
Aus 15 Zeitschaltuhren werden 4
Wir haben unser Sortiment von 15 auf 4 Schaltuhren optimiert und gleichzeitig die Funktionalitäten erweitert. So wird die Produktauswahl noch einfacher für Sie!
Zeitschaltuhren einfach programmieren
Mit der Hager Mood App
Alle Zeitschaltuhren lassen sich mit der Hager Mood App programmieren: schnell, einfach und sicher über Bluetooth 4.2, flexibel per Smartphone, Tablet, Laptop oder am PC.
Kompatibel mit
allen Komponenten
Unsere Multifunktions-Zeitschaltuhren sind multiflexibel: Mit nur wenigen Handgriffen lassen sie sich an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
- Anschluss über drahtgebundenen Taster
- Anschluss mit Helligkeitssensor
- Softtouch-Bedienknöpfe: Verbesserte Druckknöpfe ermöglichen schnelle Einstellung an der Zeitschaltuhr
- Benutzerfreundliche Bedienung: Integriertes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Zeitschaltuhren sind vielseitig einsetzbar
Die digitalen Zeitschaltuhren eignen sich für nahezu alle privaten und gewerblichen Einsatzzwecke.
Geeignet für:
- Beleuchtungs- und Heizungssteuerung
- gewerbliche Schaufensterbeleuchtung
- Aussenbeleuchtung von Mehrfamilienhäusern
- Schliessanlagen in öffentlichen Gebäuden
- Parkplatzbeleuchtung u.v.m.

Zeitschaltuhren mit integrierter Realtime-Clock: Auf die Sekunde genau
Die Zeitschaltuhren EGN100, EGN200 und EGN400 sind mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Das sorgt für sekundengenaue Schaltungen und höchste Energieeffizienz bei uhrzeitgebundenen Schaltplänen:
- Sekundengenaue Zeitmessung
- Abweichung max. +/- 90 Sekunden pro Jahr (-5 °C bis +45 °C)
- automatische Synchronisation der Uhrzeit bei jeder Bluetooth-Verbindung
- keine manuelle Anpassung der Uhrzeit erforderlich

Kompatibel mit allen Lampenarten:
- Glüh- und Halogenlampen bis 2.300 W
- LED-/CFL-Lampen bis 400 W; maximale Anzahl: 20
- nicht kompensierte Leuchtstoffröhren bis 1.000 W
- kompensierte Leuchtstoffröhren bis 400 W

Lange Lebensdauer –
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme
Kapazitive Einschaltströme von LED-Leuchtmitteln können Schaltkontakte stark belasten und auf Dauer schaden anrichten. Deshalb sind alle neuen Zeitschaltuhren mit einer Nulldurchgangsschaltung ausgestattet: Sie reguliert hohe Stromimpulse auf ein konstant niedriges Niveau. Dazu ermittelt das System automatisch den Nulldurchgang der Sinuskurve bei der Wechselspannung. Das schützt die Relais-Kontakte, sorgt für maximale LED-Kompatibiltät und verlängert die Lebensdauer der Zeitschaltuhr.

Digitale Zeitschaltuhren
Praktische Add-ons
Neben Einzelprodukten können Sie unsere neuen Digitaluhren auch mit praktischen Zusatzmodulen sowie in komfortablen Sets bestellen. In Kombination mit dem Helligkeitsfühler reagiert die integrierte Astrouhr noch präziser auf lokale Ereignisse wie Bewölkung oder Gewitter, da sie den aktuellen Helligkeitswert abgleicht. Pro Multifunktionsuhr ist ein Sensor anschliessbar.
Logische Steuerung und Verknüpfungen
Funktionen
Mittels Kombination von Astrofunktion, Dämmerung und Zeit an einem Ausgang lassen sich logische Steuerungen und Verknüpfungen ganz einfach erstellen. Bei Bedarf legen Sie nach diesen Schritten die gewünschte Periode fest, in der eine Aktion/ein Schritt ablaufen soll, und erhalten so das entsprechende Programm.
Auswahlkriterien für Ihre passende digitale Zeitschaltuhr
| EGN100 | EGN200 | EGN400 | EGN103 | |
| Max. Schritte | 100 | 200 | 400 | 56 |
| Max. Perioden | 10 | 20 | 40 | 0 |
| Max. Programme | 50 | 10 | 20 | 1 |
Vergleichsliste alte/neue digitale Zeitschaltuhren
|
Funktion |
Alte Palette |
Multifunktionsuhren |
Wochenschaltuhr |
|
|
1-Kanal Uhren |
Tag |
EG010 |
EGN100 (ohne Display) |
EGN103 oder EGK103 = EGN103 + EGN003 (Set) |
|
EG103 |
||||
|
EG103E |
||||
|
Woche |
EG103V** |
|||
|
EG103D* |
||||
|
EG071 |
||||
|
Astro |
EE180 |
|||
|
2-Kanal Uhren |
Woche |
EG203 |
EGN200 |
|
|
EG203E |
||||
|
Jahr |
EG293B |
|||
|
Astro |
EE181 |
|||
|
4-Kanal Uhren |
Woche |
EG403E |
EGN400 |
|
|
Jahr |
EG493E |
|||
|
Dämmerungsschalter*** |
1-Kanal |
EEN100 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|
|
EEN101 |
EGK101 = EGN100 + EEN002 (Set) |
|||
|
EE171 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|||
|
2-Kanal |
EE200 |
EGN200 + EEN003 oder EGN200 + EEN002 oder EGN200 + EEN003W |
||
|
EE202 |
||||
|
Fühler AP |
EEN003 |
EEN003, EEN003W |
||
|
EE003 |
||||
|
Fühler EB |
EEN002 |
EEN002 |
||
|
EE002 |
Programmierung einer Wochenzeitschaltuhr
03:13
Programmierung eines Zeitschaltplans im Büro
02:47
Hager mood - Übergabe an Endkunden
04:14
Funk-Helligkeitssensor – Neue Impulse für Zeitschaltuhren
Wir gehen mit der Zeit – und erweitern unser Portfolio an digitalen Multifunktions-Zeitschaltuhren um den neuen Funk-Helligkeitssensor. Er lässt sich überall drahtlos in der praktischen Aufputzmontage platzieren. Ideal für die flexible und kostengünstige Nachrüstung. Oder für Passivhäuser, bei denen eine Bohrung in der Aussenfassade kritisch ist.

Lichtsensibel und reichweitenstark
Dank hoher Funk-Reichweite ist der Helligkeitssensor ohne aufwändige Verdrahtungsarbeiten rund ums Haus platzierbar. Auf Wunsch wird das Funksignal an mehrere Zeitschaltuhren gleichzeitig übermittelt. Der aktuelle Helligkeitswert sowie der Batteriestatus erscheinen auf dem Display der Zeitschaltuhr und in der Hager Mood App für die Programmierung. Am Sensor selbst wird der Batteriestatus ausserdem durch eine rote LED angezeigt.
Time to Switch
Zeitschaltuhren von Hager
Technisches Know-how, jahrzehntelange Erfahrung und ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden. Die neue Generation unserer Zeitschaltuhren bündelt all diese Eigenschaften, um Ihnen Zeitschaltaufgaben künftig noch weiter zu erleichtern.