Abdeckplatte basico 4×1 4×43mm schwarz WH11930705Z
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Taster 12 Produkte verfügbar -
Einsatz Steckdose 4 Produkte verfügbar -
Dimmer 7 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Steckdose 25 Produkte verfügbar -
Dreistufen-Schalter 19 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Schalter oder Taster 43 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe266 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe7 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11930705Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH11930705Z
basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 266x86mm 4x d= 43mm/ Schwarz
PDF