Abdeckplatte basico 2×1 2ר43mm weiss WH11930100Z
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 Produkte verfügbar -
Taster 12 Produkte verfügbar -
Einsatz Steckdose 4 Produkte verfügbar -
Dimmer 7 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Steckdose 25 Produkte verfügbar -
Dreistufen-Schalter 19 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe146 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe5 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11930100Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH11930100Z
basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 43mm/ Weiss
PDF