The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-ES00
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.00 3-polig, Ersatzteil S-ES00

EAN-Nr.
7611919139908
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 27.85 CHF
/ Stück *
 27.85 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.00 3-polig, Ersatzteil

S-ES00

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 16 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT050

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene

     117.50 CHF  / Stück*
  • LT052

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene

     114.50 CHF  / Stück*
  • LT056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

     131.50 CHF  / Stück*
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

     130.00 CHF  / Stück*
  • LT0057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben

     98.50 CHF  / Stück*
  • LT053

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8

     130.50 CHF  / Stück*
  • S00

    Sicherungslastrrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Schraubanschluss M8

     77.60 CHF  / Stück*
  • S00G

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar

     78.70 CHF  / Stück*
  • S00N

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NT160 & Abdeckhaube

     287.00 CHF  / Stück*
  • S00NTK

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NTK160 & Abdeckhaube

     303.00 CHF  / Stück*
  • S00R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Rahmenklemme

     74.50 CHF  / Stück*
  • SR00R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm²

     85.80 CHF  / Stück*
  • SR00RG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 32mm RK95mm² abschl.

     87.30 CHF  / Stück*
  • SR00RT

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm²

     85.80 CHF  / Stück*
  • SR00T

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Schraubanschluss M8

     88.50 CHF  / Stück*
  • SR00TG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 abschliessbar

     89.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-ES00
PDF
Hager RoHS report S-ES00
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-ES00 | Hager Schweiz

    Produktbild S-ES00

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-ES00 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-ES00

    Schaltdeckel SILAS komplett Gr.00 3-polig, Ersatzteil

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-21

    PDF
    700,01 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT0056 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang unten
    LT0056
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     94.40 CHF
    / Stück *
     94.40 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT353 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A Reitermontage SaS 60mm Abgang oben/unten
    LT353
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    Preis*
     824.00 CHF
    / Stück *
     824.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT0057 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang oben
    LT0057
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben
    Preis*
     98.50 CHF
    / Stück *
     98.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0054
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     118.50 CHF
    / Stück *
     118.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis*
     84.10 CHF
    / Stück *
     84.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group