NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar S00G
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 6 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Abdeckung Funktionen 1 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 1 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 95 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe206 mm
-
Breite106 mm
-
Tiefe80 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S00G
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt S00G
NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18
PDF314,12 kB
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB