The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­silas und Zubehör
    • S-00AP
    Abstützprofil Hager, zu weber.silas (Set = 2 Stück)
    EAN-Nr.
    7611919127271
    E-nr.
    847 991 416
    VPE
    2 Stück
    Rabattgruppe
    23
    • weber.­silas und Zubehör

    Abstützprofil Hager zu weber.silas DIN00 seitlich aufrastbar 2 Stück S-00AP

    Preis*
    CHF 7.60
    / Stück *
    CHF 7.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abstützprofil Hager zu weber.silas DIN00 seitlich aufrastbar 2 Stück

    S-00AP

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      10,4 mm
    • Breite
      12 mm
    • Länge
      194 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH00

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration S-00AP
    PDF
    Hager RoHS report S-00AP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S-00AP | Hager Schweiz

      Produktbild S-00AP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S-00AP | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt S-00AP

      Abstützprofil SILAS Gr.00 für Sicherungslastrennschalter, seitlich aufrastbar

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LT150 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A für Montageplatte Abgang oben/unten
      LT150
      Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 372.00
      / Stück *
      CHF 372.00
      / Stück *
    • 2
      LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
      LT052
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
      Preis*
      CHF 120.50
      / Stück *
      CHF 120.50
      / Stück *
    • 3
      LT0057 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A SaS 60mm Kabelabgang oben
      LT0057
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben
      Preis*
      CHF 103.50
      / Stück *
      CHF 103.50
      / Stück *
    • 4
      LT253 - NHS-Lasttrenner Hager DIN2 690VAC 400A Reitermontage SaS 60mm Abgang oben/unten
      LT253
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 601.00
      / Stück *
      CHF 601.00
      / Stück *
    • 5
      LT152 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A Reitermontage SaS 40mm Abgang oben/unten
      LT152
      Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 507.00
      / Stück *
      CHF 507.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group