Bridenanschluss Hager zu weber.silas DIN00 4…50mm² S-00C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)6 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)6 - 50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypBügelklemme
-
Höhe3,8 mm
-
Breite15 mm
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S-00C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt S-00C
Bridenanschluss zu Gr.00 6-50mm²
PDF