The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-ES000
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.000 für Sicherungslasttrenner S-ES000

EAN-Nr.
7611919172127
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 15.90 CHF
/ Stück *
 15.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.000 für Sicherungslasttrenner

S-ES000

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 9 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT0050

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²

     82.60 CHF  / Stück*
  • LT0056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

     92.70 CHF  / Stück*
  • LT0057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben

     96.70 CHF  / Stück*
  • LT0054

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

     116.50 CHF  / Stück*
  • LT054

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95 mm²

     129.00 CHF  / Stück*
  • S000

    NH-Sicherungs-Lasttrenner LT NH000 Montageplatte Direktanschluss

     62.50 CHF  / Stück*
  • S00G

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar

     77.30 CHF  / Stück*
  • SR000AO

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH000/60mm 100A, Rahmenklemme, Abgang oben

     74.30 CHF  / Stück*
  • SR000AU

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH000/60mm Rahmenklemme Abgang unten

     74.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-ES000
PDF
Hager RoHS report S-ES000
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-ES000 | Hager Schweiz

    Produktbild S-ES000

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-ES000 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-ES000

    Schaltdeckel SILAS komplett Gr.000 für Sicherungslasttrenner

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Rahmenklemme 70mm²
    LT050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
    LT052
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
    Preis*
     112.50 CHF
    / Stück *
     112.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT150 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     348.00 CHF
    / Stück *
     348.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT250 - NHS-Lasttrenner Hager DIN2 690VAC 400A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     422.00 CHF
    / Stück *
     422.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT350
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     599.00 CHF
    / Stück *
     599.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group