NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 abschliessbar SR00TG
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 3 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 95 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom14 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe206 mm
-
Breite106 mm
-
Tiefe104 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SR00TG
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SR00TG
NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 abschliessbar
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18
PDF314,12 kB
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB