![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Rahmenklemme S00R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betätigungsartmit Sicherungslasttrennschalter
-
Polanzahl3 P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue0 / 690 V
-
Frequenz50/60 Hz
-
Isolationsspannung1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Nennstrom160 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze6 / 160 A
-
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde5 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
konv. Therm. Ströme Ith in freier Luft mit Trennmesser und Nennquerschnitt225 A
-
Konv.Therm.Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch.IEC 60947-1 4.3.2.1160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=220V gemäß DC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=250V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=440V DC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Nennstrom bei 40° C160 A
-
Nennstrom bei 45° C152 A
-
Nennstrom bei 50°C144 A
-
Nennstrom bei 55° C136 A
-
Nennstrom bei 60°C128 A
-
Nennstrom bei 65°C120 A
-
Nennstrom bei 70°C112 A
-
SicherungsgrößeNH00
-
Tiefe installiertes Produkt80 mm
-
Höhe installiertes Produkt206 mm
-
Breite installiertes Produkt106 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9 W
-
Verlustleistung bei Volllast45 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol25.46 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41600
-
Farbelichtgrau
-
Drehmoment4,5Nm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 / 95mm²
-
Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4Dauerbetrieb
-
Betätigung gemäß IEC 60947-1 2.4abhängige Handbetätigung (eines mechanischen Schaltgeräts)
-
Gebrauchskategorie bei Ue=400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-23B
-
Gebrauchskategorie bei Ue=500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-22B
-
Gebrauchskategorie bei Ue=690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-21B
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
Nenn Prüfquerschnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 1070 mm²
-
Gebrauchskategorie bei Ue=220V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5DC-22B
-
Gebrauchskategorie bei Ue=440V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5DC-22B
-
SchutzartIP3X
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40…70 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild S00R
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für S00R
PDF1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für S00R
Declaration of conformity for weber.silas / HRC-Fuse-Switch-disconnector size 000-3
PDF669 KBEU-Konformitätserklärung für S00R
PDF700 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für S00R
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für S00R
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für S00R
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für S00R
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com