NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss LVSGW00TRP
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 5 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 4 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 9 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 2 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 3 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschluss-/SteckertypDirektanschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Polanzahl3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe741 mm
-
Tiefe177 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVSGW00TRP
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LVSGW00TRP
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
PDF -
Montageanleitung
Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh Wv
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,98 MB
Montageanleitung für LVSGW00TRP, LVSRW00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20
PDF4,98 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-07
PDF772,51 kB
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB