The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVZ300K05GD
    EAN-Nr.
    7611919368018
    VPE
    3 Stück
    Rabattgruppe
    57
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    Stromwandler für LT NH00 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht LVZ300K05GD

    Preis*
    CHF 87.30
    / Stück *
    CHF 87.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandler für LT NH00 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht

    LVZ300K05GD

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Durch­steckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5 S
    Leis­tung
    • Leis­tung
      2,50 VA
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      20,40 mm
    • Höhe
      27 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Steh­wech­sel­span­nung (Effek­tiv­wert)
      1000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      E
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­mal­strom Primär­seite
      300 A
    • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
      5 A
    • Nenn­strom
      300 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeit­strom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH00

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LVZ300K05GD
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ300K05GD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ300K05GD | Hager Schweiz

      Produktbild LVZ300K05GD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ300K05GD | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZ300K05GD

      Stromwandler für LT NH00 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TXF121 - REG-KNX-Zählerschnittstelle Hager TXF121 für Energiezähler mit IR-Modul
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis*
      CHF 155.00
      / Stück *
      CHF 155.00
      / Stück *
    • 2
      ECR180T - REG-Energiezähler HA ECR180T 3×1P direkt 80A Modbus Import+Export 2T+8T
      ECR180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
      Preis*
      CHF 523.00
      / Stück *
      CHF 523.00
      / Stück *
    • 3
      ECP140D - REG-Energiezähler HA ECP140D 1P direkt 40A Impuls S0 MID Import+Export 0T
      ECP140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
      Preis*
      CHF 290.00
      / Stück *
      CHF 290.00
      / Stück *
    • 4
      ECM140D - REG-Energiezähler HA ECM140D 1P direkt 40A M-Bus MID Import+Export 0T+2T
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis*
      CHF 383.00
      / Stück *
      CHF 383.00
      / Stück *
    • 5
      ECN140D - REG-Energiezähler HA ECN140D 1P direkt 40A Import 0T
      ECN140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
      Preis*
      CHF 238.00
      / Stück *
      CHF 238.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group