Gerätehalter f. Amperemeter 3-phasig • LVZ00AHD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZ00AHD

Halterung für Messgeräte Hager kurz zu DIN00…100/185 für steckbare Messgeräte

LVZ00AHD

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Halterung für Messgeräte Hager kurz zu DIN00…100/185 für steckbare Messgeräte LVZ00AHD

EAN-Nr.
4049857199280
E-nr.
847 990 349
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
 28.20 CHF
/ Stück *
 28.20 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    49 mm
  • Breite
    50 mm
  • Länge
    95 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LVZ00AHD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZ00AHD (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBS
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    LV001EBSA
    Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    Preis*
     492.00 CHF
    / Stück *
     492.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBSGV
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    LV001ENSA
    Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    Preis*
     593.00 CHF
    / Stück *
     593.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    LVDR1260CE
    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    Preis*
     1’229.00 CHF
    / Stück *
     1’229.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group