NHS-Lastschaltleiste weber.vertigroup 3P DIN00 160A SaS 185mm Anschl.hoch rostf. LVSR00TSP
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 product.page.accessories.products-available -
Schraube/Bolzen 3 product.page.accessories.products-available -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 6 product.page.accessories.products-available -
Sammelschienenträger 1 product.page.accessories.products-available -
Kabelklemmenanschluss 4 product.page.accessories.products-available -
Sammelschienenklemme 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 800V63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=800 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.263 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM8 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 800 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe672 mm
-
Tiefe123 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung bei Volllast58 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVSR00TSP
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt LVSR00TSP
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,57 MB
Montageanleitung für LVSG00TRP, LVSR00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20
PDF4,57 MB
Notice d´instruction pour sectionneur HPC á fusibles 00/185 mm 3P Eh
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,57 MB -
Normen & Umweltinformationen
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB