Messgerätehalter für LV NH00, 135mm lang mit Ausschnitt 48x48mm LVZ00AVL
EAN-Nr.
4049857199310
E-nr.
847 990 319
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
15.10 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromüberwachungsrelais 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe49 mm
-
Breite50 mm
-
Länge135 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com