![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 1-polig M8 LVS00100SE
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polanzahl1 P
-
Polart1 P
-
Schienenmittenabstand 40 mmNein
-
Schienenmittenabstand 50 mmNein
-
Schienenmittenabstand 60 mmJa
-
Schienenmittenabstand 100 mmJa
-
Schienenmittenabstand 185 mmNein
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 V
-
Frequenz50/60 Hz
-
Isolationsspannung1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Abschaltstrom100 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Nennstrom160 A
-
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde5 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
konv. Therm. Ströme Ith in freier Luft mit Trennmesser und Nennquerschnitt220 A
-
Konv.Therm.Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch.IEC 60947-1 4.3.2.1160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom bei 40° C160 A
-
Nennstrom bei 45° C152 A
-
Nennstrom bei 50°C144 A
-
Nennstrom bei 55° C136 A
-
Nennstrom bei 60°C128 A
-
Nennstrom bei 65°C120 A
-
Nennstrom bei 70°C112 A
-
SicherungsgrößeNH00
-
Tiefe installiertes Produkt123 mm
-
Höhe installiertes Produkt138 mm
-
Länge401 mm
-
Breite installiertes Produkt50 mm
-
Sammelschienenabstand60 / 100 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom20 W
-
Verlustleistung bei Volllast56 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol36.46 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41600
-
Kupfergewicht des Produktes645 g
-
Silbergewicht des Produktes1.45 g
-
WerkstoffKunststoff/Metall
-
Drehmoment14Nm
-
Drehmoment bei Befestigung auf der Sammelschiene14 Nm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 / 95mm²
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4Dauerbetrieb
-
Betätigung gemäß IEC 60947-1 2.4abhängige Handbetätigung (eines mechanischen Schaltgeräts)
-
Gebrauchskategorie bei Ue=400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-23B
-
Gebrauchskategorie bei Ue=500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-22B
-
Gebrauchskategorie bei Ue=690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5AC-22B
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
Nenn Prüfquerschnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 1070 mm²
-
SchutzartIP2X
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40…70 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LVS00100SE
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für LVS00100SE
PDF3 MBBedienungsanleitung für LVS00100SE
PDF3 MBBedienungsanleitung für LVS00100SE
PDF3 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für LVS00100SE
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
PDF615 KBEU-Konformitätserklärung für LVS00100SE
Declaration
PDF699 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für LVS00100SE
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für LVS00100SE
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com