Messgerätehalter LV, kurz 95mm zu Grösse 00/100/185mm für Amperenmeter steckbar LVZ00AHE
EAN-Nr.
4049857199228
E-nr.
847 990 419
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
21.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe49 mm
-
Breite50 mm
-
Länge95 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com