NHS-Lastschaltleiste weber.vertigroup 1P DIN00 160A SaS 185mm rostfrei Klemme LVSR00TSE
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 3 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 4 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 3 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 800V63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=800 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.263 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM8 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole1
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 800 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe672 mm
-
Tiefe123 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung bei Volllast58 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVSR00TSE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVSR00TSE
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 1-polig M8
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für LVSG00SE-3002, LVSR00SE-3003 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 1-polig (DE, Stand: 08.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF3,87 MB
Montageanleitung für LVSG00SE-3002, LVSR00SE-3003 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 1-polig (DE-EN, Stand: 08.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF3,87 MB
Montageanleitung für LVSG00SE-3002, LVSR00SE-3003 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 1-polig (FR, Stand: 08.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF3,87 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB