Doppeladapter Hager DIN00 100/185mm mit Sammelschienenklemmen für 2 LVS00185… LVZ00DA100K-185
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sammelschienenklemme 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe1 mm
-
Breite100 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
-
Abstand Sammelschienen100 mm, 185 mm
-
Nennstrom160 A
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Nominales Drehmoment14 - 32 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZ00DA100K-185
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt LVZ00DA100K-185
Doppeladapter 100 auf 185mm für LV 2x NH00, Anschluss mittels Eingangsklemme
PDF -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF282,56 kB