The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZB015S
    EAN
    3250617620444
    Balení
    1 ks

    Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205 ZB015S

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    FP35SN2

    Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205

    ZB015S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (101)
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 5 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty
    • Retu­šovací tyčinka 2 dostupné produkty
    • Průchozí svor­kovnice 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 23 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Retu­šovací tyčinka
    • Průchozí svor­kovnice
    • Uzamykací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Držák doku­mentů
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál
    • Dveře
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Přípojni­cová spojka
    • Lišta DIN
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kabe­lová vstupní objímka
    • Čisticí prostředek
    • Kabe­lová průchodka
    • Základna / prvek základny
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Modulární konektor
    • Ozna­čovací mate­riál
    • Přípojni­cový terminál
    • Distri­buční svor­kovnice
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *
    • FZ737B

      Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe

      0,00 €  / *
    • FZ738

      Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ890N

      Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m

      0,00 €  / *
    • FZ445B

      Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 1300 mm, 5 polí

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ365N

      Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ850S

      Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • FZ792N

      Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • KR95P

      Řadová svorka 25-95 mm2

      0,00 €  / *
    • KR15P

      Svorka 1pól., 35-150mm2

      0,00 €  / *
    • FZ502N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • FZ535N

      Výklopná rukojeť pro skříně FWB/FP pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná

      0,00 €  / *
    • FZ534N

      Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ533N

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ532N

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP

      0,00 €  / *
    • FZ530N

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl)

      0,00 €  / *
    • FZ833N

      Táhla pro rozvaděč univers v.500 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ529N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ504N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333

      0,00 €  / *
    • FZ503N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ453N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ501N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

      0,00 €  / *
    • FZ823N

      Plombovatelný uzávěr na plochý šroubovák

      0,00 €  / *
    • FZ822N

      Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ821N

      Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 8mm

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ460N

      Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ466N

      Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plastová příruba bez předlis. otvorů pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A5

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ445N

      Rozvaděčový kryt šířky 1300, pro 5 polí, bílý RAL9010

      0,00 €  / *
    • FZ445

      Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300

      0,00 €  / *
    • FZ002NV1

      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP30

      0,00 €  / *
    • FZ017N

      Dveře levé pro FP35x, 469x748 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • KM13A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x13

      0,00 €  / *
    • KM22A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • ZM85S

      Rohové propojení přípojnic 12x10, 5-pólové, 315 A

      0,00 €  / *
    • ZM25S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová

      0,00 €  / *
    • ZM15S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • UT22B

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, 3 polohy až o 21 mm

      0,00 €  / *
    • FZ015B

      Krycí rám pro rozvaděče FP35x, 552x1352 mm

      0,00 €  / *
    • UZ01A2

      Držák krytu univers N, vrchní díl nízký

      0,00 €  / *
    • UZ03A1

      Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ900

      Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ803B

      Držáky pro vnější upevnění

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04A1

      Dvojitý plastový spodní díl krytů univers N s upevnění PE/N svorkovnic

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • FZ412M

      Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *
    • FZ850M

      Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ615N

      Podstavec, univers, 100x1300x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ625N

      Podstavec, univers, 200x1300x205 mm

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ06MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *
    • VZ315FF

      KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka

      0,00 €  / *
    • VZ316FB

      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

      0,00 €  / *
    • VZ317FS

      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka

      0,00 €  / *
    • VZ318LC

      Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

      0,00 €  / *
    • VZ314BL

      Záslepovací modul (E-DAT-Format)

      0,00 €  / *
    • VZ10DS

      0,00 €  / *
    • VZ10LLC

      0,00 €  / *
    • VZ10LSC

      0,00 €  / *
    • VZ20HA

      0,00 €  / *
    • VZ20HS

      0,00 €  / *
    • VZ20US

      0,00 €  / *
    • VZ30UA

      0,00 €  / *
    • VZ30US

      0,00 €  / *
    • VZ312BS

      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí

      0,00 €  / *
    • K96N

      Připoj.svorka 10 - 50mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96M

      Připoj.svorka 1, 5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)

      0,00 €  / *
    • K96K

      Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)

      0,00 €  / *
    • KS18A

      Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

      0,00 €  / *
    • KS18D

      Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

      0,00 €  / *
    • K96H

      Připoj.svorka 25 - 95mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 70mm2)

      0,00 €  / *
    • K53

      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      1 300 mm
    • Hloubka
      205 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      5
    • Počet řad v rozvaděči
      15
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Kryt, dveře
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration ZB015S
    PDF
    RoHS report ZB015S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZB015S | Hager

      Obrázek produktu ZB015S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ZB015S | Hager

      Hager Product data sheet ZB015S

      Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2015-05-05 | Hager

      Instruction manual International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2013-11-18 | Hager

      Instalační příručka International 2013-11-18

      PDF
      783,27 kB
      Obrázek Installation manual International 2013-11-15 | Hager

      Installation manual International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

      Installation manual International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

      MA uni. - f. FZ425, FZ426

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
      Obrázek Montageanleitung f. FZ226 | Hager

      Montageanleitung f. FZ226

      Instalační příručka International 2009-12-02

      PDF
      122,72 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.