The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Systém rozvadě­čových krytů
  • FZ445
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300 FZ445

EAN
3250612764457
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300

FZ445

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FP45SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP55SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP65SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP85SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1300x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    5
Rozměry
  • Výška
    195 mm
  • Šířka
    1 300 mm
  • Hloubka
    155 mm
  • Délka
    1 300 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na stěnu
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration FZ445
PDF
Hager RoHS report FZ445
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ445 | Hager

    Obrázek produktu FZ445

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ445 | Hager

    Hager Product data sheet FZ445

    Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Installation manual International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    FZ441N
    Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
  • 2
    M5830 - Držák rozvaděčového krytu RK 230x190 mm
    M5830
    Držák rozvaděčového krytu RK 230x190 mm
  • 3
    FZ443N - Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010
    FZ443N
    Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010
  • 4
    FZ444N - Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010
    FZ444N
    Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010
  • 5
    M5848 - Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm
    M5848
    Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.