Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak. 918272524
K dispozici také v
Počet skupin spínačů
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Modulární zásuvka 56 dostupné produkty -
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 23 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 7 dostupné produkty -
Kolébkový spínač 31 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RALPodobné jako RAL 9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška59,50 mm
-
Šířka59,50 mm
-
Hloubka9 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 918272524
Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak.
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Více dokumentace