
Rámeček, 3-násobný, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak. 918192524
EAN
4011334334590
Balení
2 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Instalační spínač 29 dostupné produkty
-
Stmívač 1 dostupné produkty
-
Tlačítko spínače 14 dostupné produkty
-
Schuko zásuvka 56 dostupné produkty
-
Zaslepovací kryt 7 dostupné produkty
-
Zobrazit více 7 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaNezer
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálNezer, Termoplast
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet skupin spínačů3
-
Počet modulů3
Rozměry
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Texty
-
Způsob montážeUpevnění sponami, Pro svislou a vodorovnou montáž
-
Řadaflow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Více dokumentace