936532505
EAN
4011334337249
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (7)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS elektrickým blokováním oboustranného nastavení z klávesnice
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Související produktové řadyflow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace