936532501
EAN
4011334337232
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8017
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Související produktové řadyflow
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS elektrickým blokováním oboustranného nastavení z klávesnice
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více