The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Ovlá­dání světel - Berker Integro
    • 936752509
    EAN
    4011334240389
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker Integro

    936752509

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    936752509

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Doty­kový proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojité tlačítko
    • Počet pólů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      25 mm
    • Vestavěná hloubka
      10 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      2
    • Typ tlačítka
      Sériové tlačítko
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      integro

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 936752509
    PDF
    RoHS report 936752509
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 936752509 | Hager

      Obrázek produktu 936752509

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 936752509 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 936752509

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-10

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      936552509 -
      936552509
    • 2
      936752505 -
      936752505
    • 3
      936522509 -
      936522509
    • 4
      936752501 -
      936752501
    • 5
      936522501 -
      936522501

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.