Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojité tlačítko
-
Počet pólů2
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
PovrchLakované
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Hloubka25 mm
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSériové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyintegro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 936752524
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Prohlášení o shodě International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Více dokumentace