Zásuvka s ochranným kontaktem, ŠVÝCARSKO, typ 13, Integro přístroj, hnědá mat 962492501
EAN
4011334240747
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8017
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž28 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyŠvýcarská norma, typ 13
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyintegro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 962492501
Zásuvka s ochranným kontaktem, ŠVÝCARSKO, typ 13, Integro přístroj, hnědá mat
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Declaration of conformity International 2021-12-21
Prohlášení o shodě International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Více dokumentace