962492506
EAN
4011334240761
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatná
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyintegro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace