The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Zásuvky - Berker Integro
    • 962512503
    EAN
    4011334394341
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker Integro

    Zásuvka s ochranným kontaktem, ITÁLIE, Integro přístroj, černá mat 962512503

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Černá
    Antracit
    Antracit
    Hnědá
    Hnědá
    Polární bílá
    Polární bílá
    Černá
    Černá
    Šedá
    Šedá

    Zásuvka s ochranným kontaktem, ITÁLIE, Integro přístroj, černá mat

    962512503

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      integro

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    RoHS report 962512503
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 962512503 | Hager

      Obrázek produktu 962512503

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 962512503 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 962512503

      Zásuvka s ochranným kontaktem, ITÁLIE, Integro přístroj, černá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Prohlášení o shodě International 2021-12-21

      PDF
      210,32 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Prohlášení o shodě International 2021-12-21

      PDF
      213,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      947792503 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, černá mat
      947792503
      Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, černá mat
    • 2
      962562506 - Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, šedá mat
      962562506
      Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, šedá mat
    • 3
      941852501 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, hnědá mat
      941852501
      Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, hnědá mat
    • 4
      941852502 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, bílá mat
      941852502
      Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, bílá mat
    • 5
      962722506 - Zásuvka s ochranným kontaktem, DÁNSKO, Integro přístroj, šedá mat
      962722506
      Zásuvka s ochranným kontaktem, DÁNSKO, Integro přístroj, šedá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.