
936712501
EAN
4011334240310
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Počet pólů1
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Hloubka25 mm
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Související produktové řadyflow
-
Související systémyBerker Integro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více