Rámeček, 3-násobný, Integro Flow, černá lesk 918192510
EAN
4011334338208
Balení
2 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 67 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 7 dostupné produkty -
Instalační spínač 31 dostupné produkty -
Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů3
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška59,50 mm
-
Šířka178,50 mm
-
Hloubka9 mm
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 918192510
Rámeček, 3-násobný, Integro Flow, černá lesk
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Více dokumentace