Anténní zásuvka TV/SAT, koncová, Integro přístroj, černá mat 845632503
EAN
4011334340706
Balení
200 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 1 dostupné produkty -
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9011
Rozměry
-
Hloubka27 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 845632503
Anténní zásuvka TV/SAT, koncová, Integro přístroj, černá mat
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc23-1039
PDF251,33 kB
Více dokumentace