The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro
  • 945112515
  • Designové řady vypínačů

Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, antracit mat 945112515

EAN
4011334241188
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, antracit mat

945112515

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (7)
Previous
Previous
918282507
918282507
Rámeček s víčkem, Integro Flow, šedá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
918282505
918282505
Rámeček s víčkem, Integro Flow, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
918282501
918282501
Rámeček s víčkem, Integro Flow, hnědá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
918282578
918282578
Rámeček s víčkem, Integro Flow, chrom mat, lak.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
918282509
918282509
Rámeček s víčkem, Integro Flow, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
918282510
918282510
Rámeček s víčkem, Integro Flow, černá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • 918282507

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, šedá lesk

    0,00 €  / *
  • 918282505

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 918282501

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, hnědá mat

    0,00 €  / *
  • 918282578

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, chrom mat, lak.

    0,00 €  / *
  • 918282509

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 918282510

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, černá lesk

    0,00 €  / *
  • 918282524

    Rámeček s víčkem, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Vestavná instalace, Upevnění šrouby
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Průchozí zásuvka
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    1
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Antracit
  • Kód RAL
    7021
Rozměry
  • Hloubka
    34 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB

Ke stažení

  • Obrázek 945112515 | Hager

    Obrázek produktu 945112515

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 945112515 | Hager

    Hager Produktový list 945112515

    Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, antracit mat

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    9451115 - Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
    9451115
    Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
  • 2
    945602505 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
    945602505
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
  • 3
    945602506 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
    945602506
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
  • 4
    945572507 - Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, šedá lesk
    945572507
    Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, šedá lesk
  • 5
    945572509 - Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, bílá lesk
    945572509
    Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.