Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, bílá mat 945192502
EAN
4011334241133
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Vybavení
-
Počet výstupů1
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
Rozměry
-
Hloubka27 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc23-1038
PDF251,94 kB
Více dokumentace