Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá 1980
EAN
4011334230762
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (13)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 9 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Identifikace
-
KategorieCAT III
Kabel
-
Oblast AWGAWG 24-22
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŘezací svorka, Modulární konektor
Rozměry
-
Výška18,50 mm
-
Šířka16 mm
-
Hloubka35 mm
Vybavení
-
StíněnýNe
Materiál
-
BarvaČerná
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Připojení bez použití nářadíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 1980
Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá
PDF -
Declaration of conformity
dc23-1030
Prohlášení o shodě International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Více dokumentace