The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro
  • 945192505
  • Designové řady vypínačů

Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat 945192505

EAN
4011334241140
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat

945192505

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 918272505

    Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 918032505

    Rámeček , Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Vestavná instalace, Upevnění šrouby
Oslabení
  • Připo­jovací tlumení při 2150 MHz
    5 dB
  • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
    4 dB
  • Průcho­dové tlumení při 2150 MHz
    5 dB
  • Průcho­dové tlumení při 860 MHz
    4 dB
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Průchozí zásuvka
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    5 - 2 400 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    1
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Antracit
  • Kód RAL
    7021
Rozměry
  • Hloubka
    27 mm
  • Vestavěná hloubka
    40 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration 945192505
PDF
Hager RoHS report 945192505
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 945192505 | Hager

    Obrázek produktu 945192505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 945192505 | Hager

    Hager Produktový list 945192505

    Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1038

    PDF
    251,94 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    9451115 - Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
    9451115
    Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
  • 2
    945602505 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
    945602505
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
  • 3
    945602506 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
    945602506
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
  • 4
    945572507 - Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, šedá lesk
    945572507
    Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, šedá lesk
  • 5
    945572509 - Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, bílá lesk
    945572509
    Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.