The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro
    • 945592507
    EAN
    4011334241102
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro

    Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, šedá lesk 945592507

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, šedá lesk

    945592507

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    1984
    1984
    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    1990
    1990
    Zaslepovací modul, příslušenství, bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    1994
    1994
    VGA modul, příslušenství, bílá/černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Zásuvka RCA a S-Video 1 dostupné produkty
    • Zásuvka Cinch 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zásuvka RCA a S-Video
    • Zásuvka Cinch
    • 1993

      S-Video modul, příslušenství, bílá/černá

      0,00 €  / *
    • 1992

      Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 1984

      Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná

      0,00 €  / *
    • 1993

      S-Video modul, příslušenství, bílá/černá

      0,00 €  / *
    • 1990

      Zaslepovací modul, příslušenství, bílá

      0,00 €  / *
    • 1992

      Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá

      0,00 €  / *
    • 1985

      Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 6, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná

      0,00 €  / *
    • 1994

      VGA modul, příslušenství, bílá/černá

      0,00 €  / *
    • 1980

      Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Připo­jení
    • Počet přípojek
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      32,20 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7038
    • Mate­riál
      Termoplast

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 945592507
    PDF
    RoHS report 945592507
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 945592507 | Hager

      Obrázek produktu 945592507

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 945592507 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 945592507

      Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, šedá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      945592509 - Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, bílá lesk
      945592509
      Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, bílá lesk
    • 2
      945192505 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
      945192505
      Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
    • 3
      945192506 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
      945192506
      Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
    • 4
      1980 - Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá
      1980
      Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá
    • 5
      945812506 - Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, šedá mat
      945812506
      Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, šedá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.