Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná 1984
EAN
4011334051107
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (13)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 8 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Identifikace
-
KategorieCat5e
Kabel
-
Oblast AWGAWG 24-22
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŘezací svorka, Modulární konektor
Rozměry
-
Výška18,60 mm
-
Šířka16,20 mm
-
Hloubka38,90 mm
Vybavení
-
StíněnýAno
Materiál
-
BarvaHliník
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Připojení bez použití nářadíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 1984
Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná
PDF -
Declaration of conformity
dc23-1030
Prohlášení o shodě International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Více dokumentace