The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro
  • 845582505
  • Designové řady vypínačů

Nosná deska 2-násobná pro moduly BTR / E-DAT, Integro přístroj, antracit lesk 845582505

EAN
4011334319061
Balení
100 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nosná deska 2-násobná pro moduly BTR / E-DAT, Integro přístroj, antracit lesk

845582505

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (5)
Previous
Previous
1984
1984
Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
1990
1990
Zaslepovací modul, příslušenství, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
1985
1985
Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 6, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
1994
1994
VGA modul, příslušenství, bílá/černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Vložka pro komu­ni­kační tech­no­logie 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 1984

    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná

    0,00 €  / *
  • 1990

    Zaslepovací modul, příslušenství, bílá

    0,00 €  / *
  • 1985

    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 6, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná

    0,00 €  / *
  • 1994

    VGA modul, příslušenství, bílá/černá

    0,00 €  / *
  • 1980

    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Vložka pro komu­ni­kační tech­no­logie
  • 1993

    S-Video modul, příslušenství, bílá/černá

    0,00 €  / *
  • 1992

    Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 1984

    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 5e, FTP stíněný, příslušenství, stříbrná

    0,00 €  / *
  • 1993

    S-Video modul, příslušenství, bílá/černá

    0,00 €  / *
  • 1990

    Zaslepovací modul, příslušenství, bílá

    0,00 €  / *
  • 1992

    Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá

    0,00 €  / *
  • 1994

    VGA modul, příslušenství, bílá/černá

    0,00 €  / *
  • 1980

    Konektor Mini Jack 8-pól., Cat. 3, UTP nestíněný, příslušenství, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
  • Počet přípojek
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Rozměry
  • Výška
    55,50 mm
  • Šířka
    55,50 mm
  • Hloubka
    19,50 mm
Mate­riál
  • Barva
    Antracit
  • Kód RAL
    7021
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 845582505
PDF
Hager RoHS report 845582505
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 845582505 | Hager

    Obrázek produktu 845582505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 845582505 | Hager

    Hager Product data sheet 845582505

    Nosná deska 2-násobná pro moduly BTR / E-DAT, Integro přístroj, antracit lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    945192505 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
    945192505
    Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat
  • 2
    1992 - Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá
    1992
    Cinch video modul, příslušenství, bílá/žlutá
  • 3
    945192502 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, bílá mat
    945192502
    Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, bílá mat
  • 4
    9455905 - Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, černá lesk
    9455905
    Deska, nosná, pro 2 moduly MINI-COM , Integro přístroj, černá lesk
  • 5
    945192506 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
    945192506
    Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.