937522524
EAN
4011334334675
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaNezer
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálNezer, Termoplast
-
PovrchLakované
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrální krycí deskou
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Architektura
-
Řídicí/provozní prvekJednonásobný kryt
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníS integrovanou doutnavkou, Pro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojení2pólový
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více