The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Doplň­kové produkty - Berker Integro
    • 845162568
    EAN
    4011334318613
    Balení
    200 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker Integro

    Záslepka, Integro přístroj, chrom mat, lak. 845162568

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka, Integro přístroj, chrom mat, lak.

    845162568

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      22,50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      integro

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 845162568
    PDF
    RoHS report 845162568
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 845162568 | Hager

      Obrázek produktu 845162568

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 845162568 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 845162568

      Záslepka, Integro přístroj, chrom mat, lak.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      434,99 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      945162510 - Záslepka, Integro přístroj, černá lesk
      945162510
      Záslepka, Integro přístroj, černá lesk
    • 2
      945162524 - Záslepka, Integro přístroj, nerezová ocel mat, lak.
      945162524
      Záslepka, Integro přístroj, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      945162501 - Záslepka, Integro přístroj, hnědá mat
      945162501
      Záslepka, Integro přístroj, hnědá mat
    • 4
      945162505 - Záslepka, Integro Flow, antracit mat
      945162505
      Záslepka, Integro Flow, antracit mat
    • 5
      945162507 - Záslepka, Integro přístroj, šedá lesk
      945162507
      Záslepka, Integro přístroj, šedá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.