937522510
EAN
4011334336211
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrální krycí deskou
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníS integrovanou doutnavkou, Pro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojení2pólový
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace