Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk 845712507
EAN
4011334322870
Balení
200 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud20 A
Napětí
-
Jmenovité napětí12 V
-
Jmenovité napětí24 - 24 V
-
Výstupní napětí12-24 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon240 W
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7038
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž46 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyS očkem
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker Integro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 845712507
Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1028
PDF264,71 kB
Více dokumentace