The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Rámečky a krabice na omítku - Berker Integro
    • 911512519
    EAN
    4011334294214
    Balení
    10 ks
    • Rámečky a krabice na omítku - Berker Integro

    Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, bílá lesk 911512519

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, bílá lesk

    911512519

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      59,50 mm
    • Šířka
      59,50 mm
    • Hloubka
      41 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Příslu­šen­ství
    • S krytem rámu
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      integro
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      integro flow

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 911512519
    PDF
    RoHS report 911512519
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 911512519 | Hager

      Obrázek produktu 911512519

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 911512519 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 911512519

      Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, bílá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      918032505 - Rámeček , Integro Flow, antracit mat
      918032505
      Rámeček , Integro Flow, antracit mat
    • 2
      918032507 - Rámeček , Integro Flow, šedá lesk
      918032507
      Rámeček , Integro Flow, šedá lesk
    • 3
      918032568 - Rámeček , Integro Flow, chrom mat, lak.
      918032568
      Rámeček , Integro Flow, chrom mat, lak.
    • 4
      911512501 - Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, hnědá lesk
      911512501
      Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, hnědá lesk
    • 5
      911512505 - Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, antracit lesk
      911512505
      Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, antracit lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.