Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, šedá lesk 911512517
EAN
4011334294191
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů0
Rozměry
-
Výška59,50 mm
-
Šířka59,50 mm
-
Hloubka41 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Montáž naMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7038
-
Povrchová úpravaLesklá
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob montážeVhodný pro montáž na vznětlivý podklad, Pro montáž zařízení na omítku
-
Související produktové řadyflow