Krabice pro nástěnou montáž, vysoká, Integro Flow, hnědá lesk 911512501
EAN
4011334239536
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 36 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů0
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8017
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška59,30 mm
-
Šířka59,30 mm
-
Hloubka41 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
MontážMontáž na omítku
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyintegro
-
Související produktové řadyintegro flow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace