Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, hnědá mat 918272501
K dispozici také v
Barva produktu - Hnědá
Počet skupin spínačů
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Modulární zásuvka 56 dostupné produkty -
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 23 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 7 dostupné produkty -
Kolébkový spínač 31 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RALPodobné jako RAL 8017
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška59,50 mm
-
Šířka59,50 mm
-
Hloubka9 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 918272501
Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, hnědá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Více dokumentace