Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, hnědá mat 945812501
EAN
4011334286202
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 1 dostupné produkty -
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Vybavení
-
Počet výstupů1
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8017
Rozměry
-
Hloubka33 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace