Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100X1050x161mm, leer mit Tür FWB74D
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einbaufeld für Telekommunikation 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe165 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schließungstyp3-Punkt Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen7
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
Bemessungsstrom IN125 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB74D
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100X1050x161mm, leer mit Tür
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 161 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 161 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,56 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 empty flush mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 empty flush mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 empty surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 empty surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB